Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Corner profile Hover to magnify image or click to enlarge

Armario mural compacto de poliéster, UCP/UCPT

La gama de armarios murales compactos de poliéster y puerta simple UCP/UCPT, con grado de protección IP 66, está disponible lista para su uso en muchos tamaños diferentes. Puede encargarse con puerta opaca o transparente. Esta gama de armarios es idónea para instalaciones al aire libre, incluso cuando están expuestos a la luz directa del sol. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor de la estructura 0.12 in
Espesor de la estructura 3 mm
Color Gris Claro
Material Poliéster
Código de colores RAL 7035
Acabado Smooth
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.