Base DIN de Poliéster, UMPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Base DIN de Poliéster, UMPS
La base DIN permite montar en el exterior armarios murales de poliéster modulares, lo que permite instalar los cables dentro de un canal bajo tierra de manera más rápida.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Pedestal base DIN.
- Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Acabado: Gris claro RAL 7035.
- Suministro: 1 pieza con accesorios de montaje.
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | Poliéster |
Código de colores | RAL 7035 |
Acabado | Smooth |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.