Toma de corriente con fusible integrado, LPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Toma de corriente con fusible integrado, LPS
Enchufe fácil de montar para un carril DIN; especialmente útil para conectar un equipo externo.
Estándares del sector
cULus_UL listed
CE
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Toma de corriente para montaje sobre carril DIN. Conexión por terminales de presión para cableado fácil y rápido.
- Dimensiones: 92 mm x 62 mm x 48 mm.
- Conexión: 3 terminales de presión para cable rígido o flexilble de 0.5 - 2.5 mm². Fusible integrado de 6.3 A 5x20 mm.
- Acabado: Gris claro.
- Material: Plástico UL94V0.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | Plástico |
Código de colores | Ral 7035 |
Acabado | Smooth |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.