Tejadillo en acero inoxidable, ASST
Hover to magnify image or click to enlarge
Tejadillo en acero inoxidable, ASST
Un tejadillo de acero inoxidable proporciona protección gracias a su techo inclinado y protege los componentes instalados ya que evita que el agua acumulada caiga dentro del armario al abrir la puerta.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Para ser fijado como protección exterior sobre armarios murales de acero inoxidable. El tejado esta ligeramente inclinado y tiene un vierteaguas. Requiere mecanizado. Aumenta las dimensiones del armario en A: 60 mm, P: 20 mm y An: 20 mm.
- Material: Acero inoxidable pulido 304 S15 / AISI 316L bajo pedido.
- Acabado: Acero inoxidable pulido 400.
- Cantidad por embalaje: 1 tejadillo con material de montaje.
- Información adicional: ASST no es compatible con las bisagras MMHS de 180º.
- Rain hoods are not compatible with combined enclosures; The overall dimensions of the enclosure will increase by 60mm in height, 20mm in width and 20mm in depth
- Cantidad de paquetes: 1
- Incluye herrajes de montaje
- ASST is not compatible with 180° MMHS hinges
Especificaciones
Acabado | Pulido |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.