Unidad de ventilación en techo, REU
Unidad de ventilación en techo, REU
Esta salida de techo, REU, con grado de protección IP 33 o 54, es fácil de instalar gracias a su sistema de fijación rápida. Se trata de una buena solución cuando hay un espacio limitado en la puerta o en los paneles laterales del armario.
Estándares del sector
Componente reconocido por UL 508A
CE
UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Unidad de ventilación de techo para ser instalada en el panel superior del armario y proporcionar ventilación por convección natural. De fácil de instalación con un sistema de conexión rápido. Eficiencia de filtrado >90% para protección IP 54 (REU05R5).
- Material: Chapa de acero pintada, termoplástico moldeado por inyección (ABS-FR) autoextinguible, UL94V0.
- Rango de temperatura: -15 °C a +55 °C.
- Protección: IP 33 sin filtro, IP54 con filtro.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 unidad de ventilación de techo.
- Temperature range: -15 °C to +55 °C
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.