Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Unidad de ventilación forzada de techo, RFU

Este ventilador de techo con filtro, RFU, con grado de protección IP 33 o 54, para montaje en el techo del armario, se monta fácilmente gracias al sistema de fijación rápida. Así, no es necesario utilizar la superficie de la puerta. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y de tiempo de inactividad. El motor fiable del ventilador con filtro garantiza un ventilado constante en cada armario en el que se instala.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Componente reconocido por UL 508A

CE

UKCA

EAC

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris Claro
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.