Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Semi-compact enclosure Hover to magnify image or click to enlarge

Semi-Compact Floor Standing Enclosure, MKSL

The mild steel compact floor standing enclosure range, MKSL is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. The front opening can be segregated with partial panels or doors to meet power distribution system requirements. Only parts required will be delivered, which means full flexibility, lower costs, and greater procurement efficiency will be achieved.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.05 in
Espesor 1.35 mm
Color Gris Claro
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Material Acero
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.