Soportes de unión externos reducidos | Armarios autoportantes, CCEH
Hover to magnify image or click to enlarge
Soportes de unión externos reducidos | Armarios autoportantes, CCEH
Los armarios con puertas parciales se pueden unir fácilmente, lo que ofrece una alineación adecuada sin que se vea afectado el espacio dentro del armario y sin necesidad de realizar taladros de fijación adicionales en el exterior.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Accesorios
Características
- Descripción: Soportes reducidos para fijarlos en los taladros exteriores de la estructura de los armarios combinados con función de "auto-espaciado". Especialmente diseñado para configuración con pequeñas puertas o paneles. Este método de unión de armarios de acero dulce tiene la ventaja de conexión directa de tierra entre las estructuras de los armarios.
- Material: Acero cincado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: 6 soportes con material de montaje.
- Comentario: Estos soportes solo deben usarse en combinación con puertas parciales pequeñas
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.