Kit de montaje lateral, BPF
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de montaje lateral, BPF
El kit de montaje lateral permite la instalación de un refrigerador Vortex in situ y en muchas posiciones diferentes fuera del armario, lo que permite su uso en una amplia variedad de aplicaciones. Sin este kit, el refrigerador Vortex puede instalarse también in situ, pero solo en el techo del armario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Los kits de montaje lateral permiten realizar montajes en el lateral de un armario eléctrico cuando hay limitaciones de espacio en la parte superior. El kit de montaje lateral mantiene el índice de protección TIPO / IP. Se montan en un cuadro eléctrico estándar.
- Material: Aluminio en BPF9001 y 9002, y acero inoxidable de grado 303 en BFP9003 y 9004.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza,
- The vortex cooler can be easily installed in the field even when there is not enough space for the installation on the enclosure's roof
- The side mounting kit provides customers with more mounting possibilities enabling it to be used in more applications
- They mount in a standard electrical knockout
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.