Silenciador Vortex, BPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Silenciador Vortex, BPS
El ruido generado por el enfriador Vortex se reduce hasta en un 15 % cuando se utiliza este silenciador.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Para reducir el ruido del refrigerador Vortex. Se monta directamente en la tobera de salida de aire del refrigerador Vortex en el interior del armario. Reduce el ruido del refrigerador vortex sobre un 15%.
- Suministro: Silenciador.
- The vortex cooler can be used in applications where a low noise level is required
- To reduce the noise from the vortex cooler
- The cable however can only pass through straight.
- It mounts directly to the nozzle of the vortex cooler, inside the enclosure
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.