Luminaria para armarios pequeños, TL
Hover to magnify image or click to enlarge
Luminaria para armarios pequeños, TL
Luminaria de armario LED rentable y de bajo consumo que puede instalarse en cualquier armario. Es útil cuando el mantenimiento debe realizarse in situ.
Estándares del sector
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Suministro: 1 luminaria con cable de alimentación de 1.75 m de largo, un cable de conexión de 140 mm de largo para conectar las luminarias entre sí, además de materiales de montaje.
- Color de luz: 4000 K (blanco neutro).
- Conexiones: Entrada, 2 polos. Cableado pasante, 2 polos.
- Tipo de lámpara: LED.
- Temperatura de funcionamiento: -5 °C … +45 °C.
- Voltaje de funcionamiento: 220 V - 240 V ~, 50 Hz.
- Descripción: Sistema de iluminación rentable y de bajo consumo para fijación con los tornillos o la cinta adhesiva que se proporcionan. La potencia de salida permite conectar las luminarias entre sí mediante el cable de serie incluido. Se puede conectar en serie una potencia máxima de hasta 100 W.
- Certificaciones: CE, EAC.
- Material: Cuerpo de policarbonato, tapas de extremo de ABS, tapa protectora de PMMA.
Especificaciones
Material | Policarbonato; ABS |
Color | Gris Claro |
Acabado | Smooth |
Certificación
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.