Tapa de acero inoxidable, MPLS
Hover to magnify image or click to enlarge
Tapa de acero inoxidable, MPLS
Una tapa de acero inoxidable para un pupitre de acero dulce es una alternativa rentable a un pupitre completamente de acero inoxidable en determinados entornos. Por ejemplo, una tapa de acero dulce se deteriora con más rapidez si los operarios manipulan agentes químicos y los usan sobre ella durante las operaciones y labores de mantenimiento.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Para sustituir la tapa estándar en la mesa del MPC o la tapa del MPG cuando es necesario una alta resistencia a la corrosión.
- Material: Acero inoxidable pulido AISI 304 de 2 mm.
- Acabado: Acero inoxidable pulido 400.
- This is especially important in industries where the operators are exposed to chemical agents and may transfer them onto the desk during operation
- To be used with MPCxx2 and MPG consoles only
- For replacing the standard lid on MPC desk units or MPG consoles where high corrosion resistance is required
Especificaciones
Espesor | 0.08 in |
Espesor | 2 mm |
Acabado | Pulido |
Material | Acero Inoxidable 304 |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.