Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Stainless lid Hover to magnify image or click to enlarge

Tapa de acero inoxidable, MPLS

Una tapa de acero inoxidable para un pupitre de acero dulce es una alternativa rentable a un pupitre completamente de acero inoxidable en determinados entornos. Por ejemplo, una tapa de acero dulce se deteriora con más rapidez si los operarios manipulan agentes químicos y los usan sobre ella durante las operaciones y labores de mantenimiento.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.08 in
Espesor 2 mm
Acabado Pulido
Material Acero Inoxidable 304
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Ventajas
Recursos Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.