Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Stainless Steel Compact Version Double Door Enclosure, EKDS

The stainless steel double door compact floor standing enclosure range, EKDS, with a IP 55 protection degree is ideal for installation in confined spaces where a single door when opened, would take up too much space in front of the enclosure. The doors' loading capacity also increases as it is divided over two doors. With an IP 55 protection degree, components inside the enclosure are well protected and makes the it well suited for almost any environment, grade dependant. IP 66 protection degree variant as individual doors with vertical middle divider also available.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

cULus_UL Listed

CE

UKCA

EAC

GOST

IEC 61439

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor de la estructura 0.06 in
Espesor de la puerta 0.08 in
Espesor de la estructura 1.5 mm
Espesor de la puerta 2 mm
Acabado Pulido
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.