Puertas de cristal de acero inoxidable, DNGS
Hover to magnify image or click to enlarge
Puertas de cristal de acero inoxidable, DNGS
Los componentes eléctricos pueden verse mientras la puerta transparente de acero inoxidable está cerrada, lo que impide que el personal no autorizado pueda manipular la instalación y ayuda a mantener el índice de protección.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Puerta estándar acondicionada con cristal de seguridad para una clara visión del interior del armario. Equipado con cierre de doble paletón con inserto DIN 3 mm y marco de refuerzo de puerta. Permite todas las opciones del programa de cierres.
- Material: Marco: 2 mm acero inoxidable AISI 304 / AISI 316L (bajo peticion). Área de vision: Cristal transparente de seguridad de 4 mm.
- Acabado: Acero inoxidable pulido 400.
- Protección: Cumple con IP55 |TIPO 12, 13 | IK 07.
- Instrucciones de montaje: Se necesita el kit de bisagras DNMKS si no se está sustituyendo la puerta estándar.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
- Use hinge kit DNMKS01 if not for replacement of standard door
Especificaciones
Espesor | 0.08 in |
Espesor | 2 mm |
Acabado | Pulido |
Material | Acero Inoxidable 304 |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.