Codo giratorio ligero, S1MER
Hover to magnify image or click to enlarge
Codo giratorio ligero, S1MER
El codo giratorio Syspend 180-Max proporciona una curva de 90º en el sistema de suspensión y permite que el tubo vertical gire 300º. Incluye tope de seguridad y rodamientos que no requieren mantenimiento.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Se incluyen tornillos de montaje y juntas.
- Se incluye tapa de acceso de cable de aluminio blanco.
- El sistema de brazo HMI Syspend 180 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 180 lb (81.6 kg)
Especificaciones
Material | Aluminio |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.