Termostato, ETR200
Termostato, ETR200
Este termostato de temperatura regulable, ETR200, de uso en cualquier armario, tanto con contacto normalmente abierto (NA) como con contacto normalmente cerrado (NC), sirve para controlar los dispositivos instalados. Estos dispositivos pueden ser un ventilador con filtro o ventilador de aire caliente, que deben activarse o desactivarse cuando se alcanza el nivel de temperatura definido por el usuario. De este modo, se pueden reducir los costes de funcionamiento. El producto ofrece una gran versatilidad, ya que permite controlar la refrigeración o calefacción a través de los dos tipos diferentes de contactos alojados en el interior del termostato.
Estándares del sector
Componente reconocido por UL 508A
cULus_UL Listed
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Termostato con contacto conmutado para regular calefacción, refrigeración, ventiladores o señalización. Sensor bimetal termostático. Montaje rápido sobre carril DIN 35 mm (EN 60715).
- Material: Plástico según UL94 V-0.
- Rango de ajuste: 0 °C a +60 °C. Diferencia en la temperatura de conmutación menos de 3 °K y tolerancia del punto de conmutación ±3 °K.
- Capacidad de corte: Contacto N.C. 100-250 V CA. Contacto N.A. 100-250 C CA, 5(2) A, solo para operar a 230 V. 24 V CC, 30 W. Valor entre paréntesis para cargas inductivas.
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +80 °C.
- Vida útil: >100.000 ciclos.
- Conexión: Terminal de tornillo para cable (0.5 a 2.5 mm²).
- Protección: IP 20.
- Certificaciones: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Acabado: RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
- Setting range: 0 °C to +60 °C; switching temperature difference less than 3 °K, and switching point tolerance ±3 °K
- Capacidad del interruptor: Contacto NC, 100-250 V CA, 10(2) A. Contacto NO, 100-250 V CA, 5(2) A, solo para funcionamiento a 230 V CA; 24 V CC, 30 W; el valor entre paréntesis es para carga inductiva
- Temperatura de servicio: -40 °C to +80 °C
- Service life: > 100,000 cycles
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.