Kit termostato, BPT
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit termostato, BPT
El termostato limita el flujo de aire comprimido para emplearlo en situaciones donde la refrigeración sea verdaderamente necesaria. Esto permite ahorrar aire comprimido, lo que también reduce los costes de funcionamiento.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Valvula solenoide de latón y termostato que limitan el flujo de aire comprimido solo cuando se necesita refrigeración. El termostato se ajusta de fabrica a 35 °C, pero es ajustable a cualquier otra temperatura. El termostato se monta en un taladro de 22mm de diámetro, y se puede montar a través de la pared del armario o sobre un soporte dentro del armario. El vortex enfriador termostaticamente controlado ahorra aire comprimido, y es recomendado done la carga de calor fluctua y no se require una purga continua.
- Voltaje: 240 V y 50 Hz. Otros voltajes bajo pedido.
- Suministro: Termostato con válvula solenoide y soportes de montaje.
- This is particular important when mounting a vortex cooler due to the high operating costs to compress air
- Brass solenoid valve and thermostat that limit the flow of compressed air to only when cooling is needed
- The thermostat is factory set at 35 °C, but adjustable to any other temperature
- The thermostat mounts in a 22 mm diameter hole, and it may be mounted through the enclosure wall or on a bracket inside the enclosure
- The thermostatically controlled vortex cooler saves compressed air, and it is recommended where heat load fluctuates and continual purge is not required
- Voltaje: 240 V and 50 Hz. Other voltages on request
- Entrega: Thermostat with mounting bracket, and solenoid valve
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.