Soportes de fijación mural, UWMB
Hover to magnify image or click to enlarge
Soportes de fijación mural, UWMB
El armario se puede montar fácilmente en el emplazamiento definitivo sin necesidad de acceder a su interior. Los soportes son resistentes a la corrosión, por lo que resultan ideales para entornos exigentes.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Soportes de fijación mural para armarios UCP. Mantienen una separación de 20 mm entre el armario y la pared.
- Cantidad por embalaje: 4 soportes con accesorios de montaje.
- The enclosure can be mounted easily in the field since the brackets are mounted on the outside, making it unnecessary to open the enclosure
- The brackets have excellent corrosion resistance for harsh environments
- Mounting brackets for wall fixing UCP enclosures
- It gives a clearance of 20 mm between the enclosure and the wall
- Four brackets with mounting accessories
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.