Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P2Dwg208 Proline G2 Window Doors Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine G2 Window Doors

ProLine G2 Window Doors can be used to enable viewing of electronic equipment. Featuring clean, contemporary lines, they are available in clear safety glass or polycarbonate and include a standard door bar system for easy accessory attachment. The Smooth Glide latching system is made from high-quality components and features an innovative timed latch action which ensures a solid door seal with a low closure force.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.9 mm
Espesor 14 ga
Color Gris Claro
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.