Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

VerticalGridStraps Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Full-Height Vertical Grid Straps

Grid Straps provide a vertical extension of the frame holes in the sides of the ProLine frame. They are sold in pairs with mounting hardware included. Three-row 25-mm hole spacing allows the use of cage nuts or front-loading cage nuts.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.9 mm
Espesor 14 ga
Acabado Pintado al polvo
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.