Gland Plate 16 Gauge Type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Gland Plate 16 Gauge Type 12
La placa de montaje, Tipo 12, calibre 16, proporciona una salida de cable y una placa de entrada extraíble mientras se mantiene la clasificación de gabinete UL Tipo 12. Se instala fácilmente cortando una abertura rectangular en el gabinete y apretando las tuercas de mariposa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Mantiene el Tipo UL/NEMA 12 si se instala correctamente en un gabinete nVent HOFFMAN
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.