Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ShelfSteelKeyboard Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Estante de acero para teclado/monitor

El estante de acero para teclado/monitor tiene un diseño ergonómico y capacidad para un monitor y un teclado. El estante se monta en la brida frontal de un rack de marco abierto, pero puede montarse en un gabinete si los ángulos del rack se ajustan hacia atrás para dejar espacio libre en la puerta. Utiliza 3U de espacio en rack y está disponible en versiones de rack de 19 y 23 pulgadas, con una clasificación de carga de 200 lb (91 kg).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.