Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Dp0002 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Blank Adapter Plates Mild Steel

Used to cover flange cutouts in disconnect enclosures when disconnects are not installed. This greatly increases the versatility of disconnect enclosures, enabling them to also be used as regular Type 12 enclosures. If the UBP model is used, the disconnect enclosure can be used as a regular Type 4 enclosure. HOFFMAN adapter plates are made from heavy gauge steel and have an oil-resistant gasket to maintain a dust-tight and oil-tight seal. Mounting hardware and instructions are included. Door hardware is not furnished with blank adapter plate. Door hardware must be ordered separately from the disconnect manufacturer when using catalog numbers A22BAP on Bulletin A22 Enclosures and A3456BAP on Bulletin A25 Enclosures.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.