Gabinete con desconectador Concept para montaje en pared, tipo 4X
Use los gabinetes de desconexión Concept en aplicaciones que requieren un corte preferido que acepte interruptores de desconexión e interruptores automáticos de marca líderes.
Cada gabinete de desconexión Concept se suministra con un soporte de interbloqueo de puerta ajustable sujeto a la puerta, un sistema de cierre estilo Concept (2 o 3 puntos) instalado en la puerta, instrucciones para ubicar e instalar la desconexión, y un kit de hardware que incluye una manija de puerta con candado, tuercas de montaje de panel, hardware de conexión a tierra y arandelas de sellado para los orificios de montaje.
Estándares del sector
Certificación UL conforme a CSA C22.2 N.º 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Características
- Gabinetes de la serie Concept modelo de desconexión, incluyen pestillos de 3 puntos para su cierre.
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Brida de chasis de 90 grados con forma externa
- Rampa de puerta integral para alinear correctamente la puerta y la junta con la brida del chasis
- Los orificios provistos en la brida derecha son para el montaje de la manija de operación de desconexión y el mecanismo de operación
- Los pernos de montaje de panel se ajustan a los paneles opcionales Concept y a otros accesorios (adquiera los paneles por separado)
- Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para montaje directo o soportes para montaje externos opcionales
- Bisagras ocultas de acero inoxidable
- Apertura de puerta estándar de acceso completo
- Las puertas con forma de esquina son intercambiables y fácilmente desmontables al tirar de los pasadores de bisagra cautivos
- Previsión en la puerta para bolsillo para datos termoplástico de alto impacto opcional
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Sistema de pestillo de puerta de tres puntos instalado en los interbloqueos de la puerta con manija de desconexión para mayor seguridad
- Soporte de interbloqueo de puerta ajustable fijado a la puerta
- La exclusiva manija de puerta integrada con función de apertura con herramienta y opción para candado instalada en la puerta
- Sistema de pestillo de puesta a tierra con doble sello
- Previsión de unión en puertas; perno para puesta a tierra en el chasis
Especificaciones
Acabado | Brushed #4 |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.