Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ESHD19_DblSidedSldSteelShelf_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Estante de acero sólido de doble cara

El estante de acero sólido de doble cara se monta en las bridas frontal y trasera de un rack de marco abierto. Consta de dos estantes montados a cada lado del rack de marco abierto para formar un estante de doble cara. Es una solución más pesada en comparación con la versión de aluminio. La clasificación de carga del estante es de 300 lb (136.1 kg)

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.