Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

F44T3R90E_Elbow, Commercial > Cable and Wire Management > Lay-in Wireway > Lay-in NEMA Type 3R Wireway, 90-Degree Elbow, F44T3R90E, F66T3R90E, F88T3R90E Hover to magnify image or click to enlarge

Codo de 90 grados de tendido de cables con cubierta abatible, galvanizado

Los codos galvanizados pintados de 90 grados se utilizan cuando se necesita una instalación en ángulo recto.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.