Cubierta de gabinete HyShed con bisagra, tipo 4X IP69
Engineered specially to withstand high pressure, high temperature sanitary washdown cleaning procedures, particularly in Food and Beverage applications that have direct and indirect food contact. The HyShed Hinge Cover enclosures feature a 15-degree sloped top to prevent fluids or particulates from pooling and maximize back panel space, an easily replaceable FDA-grade silicone gasket that helps resist bacteria growth and chemical absorption while simplifying maintenance, and a streamlined hygienic design that helps wipe out bacteria harboring catchpoints.
Estándares del sector
Clasificaciones UL y cUL según norma IEC 60529, IP66, IP69; Número de archivo
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number
E61997
UL and cUL Classified to IEC 60529, IP66, IP69; File Number
E503705
Gabinetes de control industrial HOFFMAN/modelos HSDS##SS y HSDH##SS/cubierta de tornillo HyShed y cubierta con bisagra que usa 3-A SSI
HOFFMAN Industrial Control Enclosures / Models HSDS##SS and HSDH##SS / HyShed Screw Cover and Hinged Cover holds a 3-A SSI
Replacement Parts and System Component Qualification Certificate and conforms to applicable provisions of 3-A Sanitary Standard for General Requirements, ANSI/3-A 00-01-2018
NSF 169 Special Purpose Food Equipment and Devices
3-A SSI Replacement Parts and System Component Qualification
Certificate
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
DIN 40050-9, IP69K
IEC 60529, IP66, IP69
Características
- Acabado bruñido n.° 4 para aplicaciones con lácteos
- La parte superior con inclinación de 15 grados facilita el escurrimiento del agua y los solventes de limpieza; evita la acumulación de fluidos o partículas
- Los bordes de la puerta están inclinados para facilitar el escurrimiento
- Junta de silicona reemplazable de grado FDA que cumple con la norma de 21 CFR 177.2600 de la FDA
- La junta es de color azul sanitario Pantone 287 para facilitar la detección mediante equipos comunes de escaneo de alimentos y sistemas de visión
- Bisagras montadas internamente para reducir los puntos de captación de bacterias
- Superficies de pestillo de acero inoxidable sin grietas para reducir los puntos de captación que albergan bacterias; utiliza una herramienta estándar para abrir
- Parte posterior sólida sin orificios de montaje prerroscados para un montaje de soldadura fácil; kit separador sanitario opcional IP69K disponible
- Apertura de puerta de 105 grados
- Sistema de pestillo de puesta a tierra con doble sello
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Previsión de unión en puertas; perno para puesta a tierra en el chasis
- El kit de herrajes provisto consiste en un kit de montaje de panel y un kit de puesta a tierra
Especificaciones
Acabado | #4 Dairy |
Material | Acero Inoxidable 304 |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.