Barra de interconexión, FMB
Hover to magnify image or click to enlarge
Barra de interconexión, FMB
Esta barra de conexión acopla mecánicamente un actuador del sistema con el kit de interbloqueo de la puerta secundaria y permite abrir la puerta secundaria únicamente tras haber abierto la puerta principal.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Para armarios MCF/MCS. Interconecta mecánicamente las puertas esclavas a la puerta maestra. La longitud de la barra se corresponde con al ancho de la puerta del armario.
- Material: Acero zincado.
- Cantidad por embalaje: 5 piezas con material de montaje.
- Beneficio: la puerta primaria depende completamente de la puerta primaria del gabinete cuando se monta junto con el sistema activador FMA y el kit de interbloqueo de la puerta secundaria FMS, lo que significa que la puerta secundaria solo puede abrirse si primero se abre la puerta primaria
- Comentario: para armar un sistema de gabinetes que conste de varias puertas, cada una con un sistema integrado de interbloqueo, cada puerta primaria y secundaria adyacente requerirá que se monte un sistema de interbloqueo
- El sistema de interbloqueo consta de: activador de sistema FMA, barra de interbloqueo FMB y kit de interbloqueo de puerta secundaria FMS
Especificaciones
Espesor | 3 mm |
Espesor | 11 ga |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.