Partial SF Transversal Support Bar, SFBP
Hover to magnify image or click to enlarge
Partial SF Transversal Support Bar, SFBP
These support bars enable partial height swing frames to be mounted in wall mounted and floor standing steel enclosures, providing a strong fixation method.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Description: Enables partial height swing frames to be mounted in wall mounted, steel enclosures, and floor standing, combinable, steel enclosures. The swing frames can be mounted to allow both left and right hand opening.
- Material: 3 mm zinc plated steel.
- Pack quantity: 1 complete kit including mounting brackets for one swing frame.
- Mounting requirements: For wall mounted, steel enclosures, use in combination with the AVB profiles. For floor standing enclosures, it can be mounted directly to the enclosure frame or adjustable in depth, in steps of 25 mm, by means of the CLPK.
Especificaciones
Espesor | 3 mm |
Espesor | 11 ga |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.