Estante de aluminio macizo de cara sencilla
Hover to magnify image or click to enlarge
Estante de aluminio macizo de cara sencilla
La repisa de aluminio sólido de cara sencilla se monta en un gabinete o en un rack de marco abierto de 19 pulg., también puede ser de montaje en pared. Tenga en cuenta que la clasificación de carga es de 100 lb (45.4 kg).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- La repisa de aluminio sólido de cara sencilla se monta en un gabinete o en un rack de marco abierto de 19 pulg., también puede ser de montaje en pared.
- Tenga en cuenta que la clasificación de carga es de 100 lb (45.4 kg).
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.