Touch-Safe UL Light Switch
Hover to magnify image or click to enlarge
Touch-Safe UL Light Switch
The Touch-Safe light switch is designed to be used with HOFFMAN light kits (AC and DC). It provides a UL listed touch-safe switch that can be used on many enclosure types and includes hardware for most applications. The light switch maintains enclosure overall rating up to UL 508A Type 4X or 12.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- UL listed for a touch-safe wire connection
- Common bracket and hardware included to mount to various enclosure types easily
- PG 11 cable gland entry
- Wide operating temperature range: -13F to 158F (-25C to 70C)
- Number of poles 2
- Linear style actuator
- Screw clamp terminals
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.