Protección solar de montaje en pared, tipo 4 y 12
La protección solar de montaje en pared protege sus gabinetes contra el sobrecalentamiento y proporciona protección contra el sol, la lluvia y la nieve. Los gabinetes están protegidos en la parte superior, los laterales y la parte trasera; el acabado de pintura blanca maximiza la reducción del calor solar. Se proporcionan dos juegos de canales de montaje totalmente ajustables para montar cualquier Tipo de gabinete de montaje en pared que quepa dentro de la protección solar. Se ajusta a la mayoría de los gabinetes de montaje en pared Concept, InLine y NEMA Tipo 4 y cajas de conexiones (es decir, Boletín A51NF y A51FL)
Estándares del sector
NEMA/EEMAC Tipo 4, 12
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 12; File No. E61997
IEC 60529, IP66
UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997
Características
- El montaje ajustable permite que varios gabinetes de montaje en pared quepan dentro de la protección solar
- Consulte la tabla para determinar qué protección solar se ajusta a su tamaño de gabinete
- El blindaje está terminado con pintura sobre superficies chapadas
- Se incluyen herrajes para montar la protección solar en un gabinete
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.