Gabinete con desconectador WaterShed de soporte independiente, tipo 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Gabinete con desconectador WaterShed de soporte independiente, tipo 4X
El gabinete de desconexión de piso de acero inoxidable nVent HOFFMAN WaterShed, con su diseño único y clasificación 4X, es perfecto para montar equipos eléctricos o electrónicos de alta tecnología en entornos como entornos de producción de lavado sanitario, plantas petroquímicas, instalaciones de pasta y papel y plantas de tratamiento de agua.
Estándares del sector
Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC: Tipo 3R, 4, 4X, 12
NEMA/EEMAC: Type 3R, 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Specifically designed for type 4x food & beverage industry, indirect contact zone applications.
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Bisagras suaves de acero inoxidable tipo 304 de estilo balístico
- Las bisagras están protegidas por los bordes de la puerta
- El lado con bisagras de la cubierta tiene previsiones para permitir el lavado directo del área de las bisagras
- La parte superior con inclinación de 20 grados facilita el escurrimiento del agua y las soluciones de limpieza y prohíbe la colocación de objetos en la parte superior del gabinete
- Apertura de puerta de 97 grados
- Los bordes de las puertas están inclinados 20 grados en los bordes superior e inferior para facilitar el escurrimiento
- El collarín de la canaleta de brida inclinado evita la acumulación de fluidos a lo largo del borde superior de la abertura del gabinete
- Mecanismo de pestillo de tres puntos de uso rudo accionado mediante una manija para candado PowerGlide de acero inoxidable tipo316 en todas las puertas
- La puerta maestra tiene una manija PowerGlide con circunvención por destornillador integrada
- El interbloqueo mecánico activado por la puerta maestra evita que las puertas esclavas se abran primero; las puertas se pueden cerrar en cualquier orden
- La puerta principal (maestra), es la puerta del extremo derecho en todos los gabinetes
- La junta de espuma preinstalada de una sola pieza sin costuras proporciona un sellado hermético contra el aceite, agua, polvo y contaminantes
- Previsión de conexión para puesta a tierra en puertas; pernos para puesta a tierra en el chasis
- Canal de montaje de accesorios provisto en la parte superior del gabinete
- La argollas para elevación de alta resistencia son de acero inoxidable tipo 316
- El poste central desmontable permite una fácil instalación del panel
- Los pernos de panel aceptan paneles de tamaño NEMA opcionales
- El corte preferido en la brida derecha proporciona montaje para la mayoría de los operadores de desconexión
- Orificios de montaje en la parte inferior del gabinete para montaje directo o para patas sanitarias opcionales o soportes de piso de acero inoxidable
- El kit de herrajes provisto consta de tuercas de montaje de panel, herrajes de puesta a tierra y juntas de orificios para orificios de montaje inferiores
Especificaciones
Acabado | Brushed #4 |
Material | Acero Inoxidable 304 |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.