Passe-câbles avec ancrage | Armoires murales, CAG
Passe-câbles avec ancrage | Armoires murales, CAG
Ce passe-câbles à deux composants peut être monté sur une vaste gamme d'armoires. Il maintient le câble en position et élimine les contraintes extérieures.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Passe-câbles bi-composants avec membrane d'étanchéité et ancrage pour câbles. La pose ne requiert aucun outil. S'adapte automatiquement à l'épaisseur de la paroi et se clipse. Compact, ce passe-câbles ne ressort que de 5,7 mm hors de l'armoire. La membrane push-out est un joint permanent jusqu'à la pose d'un câble ou d'un tuyau. Convient à une pose sur des parois de 0,7 à 3 mm d'épaisseur.
- Matériau: TPE et polyamide 66, sans halogène.
- Resistance à la température: -20°C à +125°C.
- Finition: RAL 7035.
- Protection: IP 67,65, étanche.
- Unité de livraison: 50 pièces.
- H2 : 5,7
- Diamètre : CAG20 - 34-37; CAG25 - 39-42
- Hole diameter (mm): CAG20 - 20,5; CAG25 - 25,5
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Polyamide |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.