Passe-câbles double protection | Armoires murales, CED
Hover to magnify image or click to enlarge
Passe-câbles double protection | Armoires murales, CED
Le passe-câbles en caoutchouc est facile à monter et les câbles et tuyaux peuvent être facilement tirés à travers sans outils, garantissant ainsi le degré de protection de l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Le passe-câbles en caoutchouc est très simple à utiliser. La pose est plus économique puisqu'elle ne requiert aucun outil. La membrane push-out est un joint permanent jusqu'à la pose d'un câble ou d'un tuyau. Convient à une pose sur des parois de 0,5 à 4 mm d'épaisseur.
- Matériau: EPDM, sans halogène.
- Resistance à la température: -40ºC à +110ºC.
- Finition: RAL 7035.
- Protection: IP 67.
- The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances
- The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water
- A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight
- A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails
- Matériau : EPDM, halogen free
- Temperature resistance: -40 ºC to +110 ºC
Spécifications
Material | EPDM |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.