Poinçon pour Accessoires d'Entrée de Câbles, CEAP
Hover to magnify image or click to enlarge
Poinçon pour Accessoires d'Entrée de Câbles, CEAP
Outils de poinçonnage CEAP pour systèmes d'entrée de câbles CCF et CEP.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Livraison: Tampon, matrice, axe de traction, contre-écrou, étui en plastique.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Matériau: Épaisseur maximale de 2 mm pour la tôle S 235.
- Description: Grâce à l'outil de poinçonnage de tôle CEAP, la découpe souhaitée peut être réalisée avec précision, sans copeaux ni éclats, en quelques minutes seulement. Un embout de marquage de trous intégré et pratique peut être utilisé pour marquer clairement les points de perçage destinés aux accessoires à visser. Ces poinçons pour tôle sont compatibles avec toutes les pompes hydrauliques courantes.
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.