Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Stainless Steel combinable version, single door enclosure Hover to magnify image or click to enlarge

Armoire une porte combinable pour pétrole et gaz en acier inox, MCSS-OG

La gamme d'armoires au sol à simple porte combinables en acier inoxydable 316L, MCSS-OG, avec indice de protection IP 66, est disponible prête à l'emploi avec panneaux de 2 ou 2,5 mm d'épaisseur, en différentes tailles et configurations. Le risque de défaillance des composants et de temps d'arrêt inutile est éliminé, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire. Cette gamme d'armoires est adaptée à presque tous les environnements, en fonction de la qualité.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

cULus_UL Listed

GOST

DNV-GL

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Poli
Material Acier inox 316
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial

Diagrams

Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.