Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PH19871.jpg image Hover to magnify image or click to enlarge

GEM Ground Enhancement Material

Ground Enhancement Material (GEM) is a superior conductive material that solves your toughest grounding problems. It is the ideal material to use in areas of poor conductivity, such as rocky ground, mountain tops and sandy soil. GEM dramatically reduces earth resistance and impedance measurements. Furthermore, GEM may reduce the size of the grounding system where conventional methods are unsatisfactory. Once installed, GEM is maintenance-free, not requiring periodic charging or the presence of water to maintain its conductivity.

Third-party testing has been completed to verify that GEM conforms to IEC® 62561-7. This standard introduces a benchmark for electrical performance and corrosion of earth enhancement materials that has been absent from the industry to date.

nVent ERICO offers GEM Calculator software that provides resistivity values for common GEM applications and can help estimate the amount of GEM required for an installation. It operates in four languages - English, Spanish, French and German - and performs calculations in Imperial or Metric units. The GEM Calculator is available for download on our website at erico.com.

Read more Read less Print This Page
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Features

Specifications

Unit Weight 11.360 kg
Unit Weight 25 lb
Data Copied
Metric   |   Imperial
Longueur linéraire en pieds de couverture de conducteur avec chaque sac de GEM
Largeur de tranchée Épaisseur totale de GEM
10.2 cm 12.7 cm 15.2 cm
10 cm 1.0 m 0.8 m 0.7 m
15.2 cm 0.7 m 0.5 m 0.4 m
20.3 cm 0.5 m 0.4 m 0.3 m
25.4 cm 0.4 m' 0.3 m 0.3 m
30.5 cm 0.3 m 0.3 m 0.2 m
Suggestion de spécifications
Paramètre Valeurs recommandées Méthode d’essai
Conformité aux normes Entièrement conforme à   l’IEC 62561-7 EPA Méthode de  Lixiviation pour déterminer les caractéristiques  de toxicité (TCLP),  à la méthode 1311 de test EPA
Lixiviation Arsenic < 1,5 mg/l, Barium < 60 mg/l,  Cadmium < 0,15 mg/l, Chrome < 3,0 mg/l,  Plomb < 1,5 mg/l, Mercure < 0,06 mg/l,  Elenium < 1,0 mg/l Norme EC 62561-7 Norme EN 12457-2
Teneur en soufre < 2 % ISO 14869-1
Résistivité < 2 Ω-cm pour la poudre < 20 Ω-cm pour un matériau mélangé et durci Poudre comprimée  selon la norme ASTM G187-12 Mélangé et durci selon  ASTM D991-89
Résistance à la corrosion Pour les électrodes de terre cuivrées,  la résistance à la polarisation doit être > 8 Ω x m2 pour les milieux agressifs Pour les électrodes de terre galvanisées,  la résistance à la polarisation doit être > 7,6 Ω x m2 pour les milieux agressifs IEC 62561-7, sec. 5,5,  milieu agressif
Résistance à la flexion 300-450 psi [2 070-3 100 kPa] ASTM C293
Résistance à la compression 100-200 psi [690-1 390 kPa]  après un temps de durcissement 672 heures ASTM C109
Nbre de sacs de GEM estimés pour le remblayage des piquets de terre à une densité de 63,5 lb/ft ³ (1,017 kg/m³)
Diamètre de trou ft m ft m ft m ft m ft m ft m
Inches Centimètres 5 1.5 6 1.8 8 2.4 10 3 15 4.6 20 6.1
4 10.2 2 2 2 3 4 5
6 15.2 3 3 4 5 8 10
8 20.3 5 6 8 9 14 18
10 25.4 7 9 12 14 21 28
12 30.5 10 12 16 20 30 40
Application images Resources
Video
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
WARNING: This product can expose you to chemicals including silica and hexavalent chromium, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.  For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us