Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Fiberglass Mounting Bracket Kit; mounting feet; composite mounting feet; A50MFKR; 83900 Hover to magnify image or click to enlarge

Kit de support de montage en fibre de verre A50

Le support est moulé à partir de polyester renforcé en fibre de verre. Kit includes four brackets, hardware and installation instructions. Les dimensions des trous de montage avec supports de montage installés sont : [G + 2,50 (64 mm)] x [H + .50 (13 mm)] See Screw- or Hinged-Cover with Quick-Release Latch, Type 4X tables for G and H dimensions.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.