Kit de ventilateur AccessPlus
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de ventilateur AccessPlus
Les kits de ventilateur AccessPlus de quatre pouces à 115V.c.a,sont une solution pour la ventilation des armoires. à 100CFM. La plaque de montage et le matériel sont inclus. La petite plaque de montage mesure 5,32 po (135 mm) x 8,00 po (203 mm) et convient aux armoires ou C = 18,00. La grande plaque de montage mesure 5,32 po (135 mm) x 10,75 po (273 mm) et convient aux boîtiers ou C = 25,00 ou 30,00.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les kits de ventilateur AccessPlus de quatre pouces à 115 V c.a. sont une solution qui fournit la ventilation à travers les armoires à 100 CFM
- La plaque de montage et le matériel sont inclus
- La petite plaque de montage mesure 5,32 po (135 mm) x 8,00 po (203 mm) et convient aux boîtiers ou C = 18,00
- La grande plaque de montage mesure 5,32 po (135 mm) x 10,75 po (273 mm) et convient aux boîtiers ou C = 25,00 ou 30,00
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.