Kits de brosses pour plancher réglable
Hover to magnify image or click to enlarge
Kits de brosses pour plancher réglable
Utilisez les kits de brosses pour plancher pour sceller les découpages de dimensions différentes.. La conception de coupe est facile à installer avec des bandes adhésives installées en usine. Les clips de rail latéraux sont conçus pour protéger les câbles conformément à la norme NFPA 75, section S-4.4. Les normes NEC, UL et NEMA exigent des couvercles de sécurité et une protection des câbles contre les angles tranchants.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Utilisez les kits de brosses pour plancher pour sceller les découpes de dimensions différentes
- La conception de coupe est facile à installer avec des bandes adhésives installées en usine
- Les clips de rail latéraux sont conçus pour protéger les câbles conformément à la norme NFPA 75, section S-4.4. Les normes NEC, UL et NEMA exigent des couvercles de sécurité et une protection des câbles contre les bords tranchants
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.