Étagère réglable en acier ventilée
Hover to magnify image or click to enlarge
Étagère réglable en acier ventilée
L’étagère réglable ventilée en acier est réglable de l’avant à l’arrière par intervalles de 25 mm. Permet de poser les équipements réseau dans un rack de cadre ouvert. L’étagère se monte sur la bride avant ou arrière d’un rack de cadre ouvert. Sa charge de base est de 27,2 kg (60 lb)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère réglable en acier ajustable est réglable de l’avant à l’arrière par intervalle de 25 mm
- Permet de poser les équipements réseau dans un rack de cadre ouvert
- L’étagère se monte sur la bride avant ou arrière d’un rack de cadre ouvert
- Sa charge de base est de 27,2 kg (60 lb)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.