Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CRP2545 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Charnière piano en aluminium, avec brides, type 12

Le boîtier en aluminium à charnière piano avec brides offre une solution d’armoire plus légère dotée d’un couvercle à charnière se fixant du côté opposé à la charnière à l’aide de brides et de vis en acier inoxydable. Ce boîtier est idéal pour protéger les composants et les contrôles dans des environnements intérieurs et reste conforme à la Norme Type-12.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué UL 50, 50E ; Type 12, 13 ; Référence E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13; File No. E27567

NEMA/EEMAC type 12, 13

CSA File No. 42184: Type 12

IEC 60529, IP65

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Aluminium
Finish Poli
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.