Charnière piano en aluminium, avec brides, type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Charnière piano en aluminium, avec brides, type 12
Le boîtier en aluminium à charnière piano avec brides offre une solution d’armoire plus légère dotée d’un couvercle à charnière se fixant du côté opposé à la charnière à l’aide de brides et de vis en acier inoxydable. Ce boîtier est idéal pour protéger les composants et les contrôles dans des environnements intérieurs et reste conforme à la Norme Type-12.
Normes industrielles
Homologué UL 50, 50E ; Type 12, 13 ; Référence E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13; File No. E27567
NEMA/EEMAC type 12, 13
CSA File No. 42184: Type 12
IEC 60529, IP65
Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Boîtier légèr, type 12 à charnière.
- Joints entièrement soudés et lisses
- Brides et vis en acier inoxydable pour fixer le couvercle
- Le couvercle se retire en tirant la broche de la charnière piano en acier inoxydable
- Joint résistant à l’huile
- Écrous à souder fournis pour le montage des panneaux et kits de borniers en option.
Spécifications
Material | Aluminium |
Finish | Poli |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.