Fenêtres d’inspection transparentes avec couvercle à vis et charnière APO DT, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Fenêtres d’inspection transparentes avec couvercle à vis et charnière APO DT, type 4X
Les couvercles DT pour APO sont conçus pour une utilisation comme fenêtres d’inspection dans des environnements hautement corrosifs où une visualisation et un accès faciles sont essentiels.
Normes industrielles
Homologué UL, types 3, 3R, 4, 4X, 12
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Dimensions disponibles : de 12 x 7 pouces à 24 x 12 pouces (H x l)
- Les couvercles DT ne nécessitent aucun entretien et résistent à la corrosion
- Les châssis sont fabriqués en polyester renforcé de fibre de verre (PRF) moulé par compression à chaud, sans halogène et autoextinguible, qui peut supporter des températures continues de -58 °F à 302 °F (-50 °C à 150 °C)
- Les fenêtres d’inspection sont fabriquées en polycarbonate transparent capable de résister à des températures continues de 248 °F (120 °C)
- Les inserts à vis inclus permettent d’ouvrir rapidement la fenêtre pour accéder aux composants internes
- Joints en mousse de polyuréthane coulée en continu
Spécifications
Material | Acier |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Lisse et mate |
Certificat d'organisme d'approbation
Référence supplémentaire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.