Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ARIA Hover to magnify image or click to enlarge

ARIA avec couvercle plat avec fenêtre, type 4X

Les boîtiers ARIA présentent un profil qui leur confère une apparence attrayante et contemporaine. Ces boîtierss sont conçus pour un usage comme boîtiers de connexion électrique isolés, de câblage de bornes, d’instrumentation et de contrôles électriques dans des environnements humides, poussiéreux et corrosifs.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué UL, type 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 13

CSA 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 13

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Acier
Color Gris Clair
Color Code RAL 7035
Finish Lisse et mate
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.