ARIA avec couvercle plat opaque, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
ARIA avec couvercle plat opaque, type 4X
Les boîtiers ARIA présentent un profil qui leur confère une apparence attrayante et contemporaine. Ces boîtierss sont conçus pour un usage comme boîtiers de connexion électrique isolés, de câblage de bornes, d’instrumentation et de contrôles électriques dans des environnements humides, poussiéreux et corrosifs.
Normes industrielles
Homologué UL, type 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 13
CSA 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 13
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les boîtiers ne nécessitent aucun entretien et résistent à la corrosion
- Les socles et les couvercles sont fabriqués en polyester renforcé de fibre de verre (PRF) moulé par compression à chaud, sans halogène et autoextinguible, pouvant supporter des températures continues jusqu’à 158 °F (-50 °C à 70 °C) et une exposition momentanée à 302 °F (150 °C)
- 4 goujons filetés sont moulés pour fixer des plaques de montage et les cadres.
- Tous les boîtiers sont modifiables selon les spécifications du client
Spécifications
Material | Acier |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Lisse et mate |
Certificat d'organisme d'approbation
Référence supplémentaire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.