Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Dp0002 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Blank Adapter Plates Mild Steel

Used to cover flange cutouts in disconnect enclosures when disconnects are not installed. This greatly increases the versatility of disconnect enclosures, enabling them to also be used as regular Type 12 enclosures. If the UBP model is used, the disconnect enclosure can be used as a regular Type 4 enclosure. HOFFMAN adapter plates are made from heavy gauge steel and have an oil-resistant gasket to maintain a dust-tight and oil-tight seal. Mounting hardware and instructions are included. Door hardware is not furnished with blank adapter plate. Door hardware must be ordered separately from the disconnect manufacturer when using catalog numbers A22BAP on Bulletin A22 Enclosures and A3456BAP on Bulletin A25 Enclosures.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Color Gris
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.