Ensemble de cavaliers isolés de liaison et de mise à la terre
Hover to magnify image or click to enlarge
Ensemble de cavaliers isolés de liaison et de mise à la terre
L’ensemble de cavaliers de mise à la terre isolé se fixe aux jonctions des supports en échelle pour fournir une mise à la terre sécuritaire Il est fabriqué avec 7 fils multibrins AWG n° 6 avec une isolation THW verte et des cosses à compression à deux trous montées à chaque extrémité. Le kit comprend également des fixations.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’ensemble de cavalier de mise à la terre isolé se fixe aux jonctions en ligne pour fournir une mise à la terre sécurisée entre les sections du porte-échelle
- Il est fabriqué avec 6 fils multibrins AWG n° 7 avec une isolation THW verte et des cosses à compression à deux trous montées à chaque extrémité
- Le kit comprend également des fixations
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.